Patchkabelset Kat.6 S/FTP, RJ45 mit 4 Stück a 300mm TN733

EAN
3250615947338
Marke
Hager
VPE
1 Einrichten
Preisgruppe
H550
Preis
58,20 €
/ Set *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Länge
    300 mm
Ausstat­tung
  • Kabelart
    RJ45/R45 Patch­kabel
Kenn­zeich­nung
  • Kate­gorie
    Cat6
Kabel
  • AWG Bereich
    AWG 27-7
  • Kabel­kon­struk­tion
    4x 2
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Knick­schutz­tülle
    Ange­spritzt
Gebrauch
  • Pinbe­le­gung
    1:1
Werk­stoff
  • Werk­stoff Steck­ver­bin­der­ge­häuse Anschluss 1
    Metall
  • Werk­stoff Steck­ver­bin­der­ge­häuse Anschluss 2
    Metall
  • Farbe
    Stein­grau

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild TN733 | Hager Deutschland

    Produktbild TN733

  • Broschüre

    Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

    Doppelt besser

    Broschüre de-DE 2017-08-18

    PDF
    8,53 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 35 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 35

    Tipps de-DE 2021-05-19

    PDF
    2,03 MB
    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Tipps de-DE 2023-05-03

    PDF
    12,81 MB
  • Produktinformation

    Bild 2Draht Technik | Hager Deutschland

    2Draht Technik

    Produktinformation de-DE 2017-06-20

    PDF
    1,63 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Zählerplatz-Innenausbausystem | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Zählerplatz-Innenausbausystem

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    401,21 kB
  • Handbuch

    Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

    Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    Handbuch de-DE 2018-02-09

    PDF
    14,39 MB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Patchkabelset Kat.6 S/FTP, RJ45 mit 4 Stück a 300mm

Patchkabel in S/FTP Abschirmung mit einer Länge von 300mm im 4-er Set zum verlinken Datensignalen über RJ45 Anschlusstechnik und kurzem Abknickschutz zur optimalen strukturierten Verkabelung im Multimediaanschlussraum.

Schutzart IP: IP20
Werkstoff Steckverbindergehäuse Anschluss 1: Metall
Werkstoff Steckverbindergehäuse Anschluss 2: Metall
Länge: 300 mm
Kategorie: Cat6

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TN733
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich weiter.

06842 945-9700
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.