Systemleitung KNX, Y(ST)Y,2x2x0,8,Länge 500m TG019

EAN
3250615870193
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H503
721,50 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Kabel
  • Kabel­länge
    500 m
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Grün
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -30 - 70 °C
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    0,80 - 0,80 mm²

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Systemleitung KNX, Y(ST)Y,2x2x0,8,Länge 500m

Systemleitung IY(ST)2 x 2 x 0,8 mit 4 kV Prüfspannung Farbe grün.

Kabellänge: 500 m
Mit Bussystem KNX-Funk: Nein
Farbe: Grün
Betriebstemperatur: -30 - 70 °C
Leiterquerschnitt: 0,80 - 0,80 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TG019
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.