Hager

SVN341

Taster 16A 2 Öffner 230V AC 1PLE
Best-Nr.
SVN341
EAN-Nr.
3250615721846
VPE
12 Stück
Preisgruppe
H450
Preis
29,00 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue
    • 230 V
  • Nennstrom
    • 16 A
  • Frequenz
    • 50/60 Hz
  • Isolationsspannung
    • 250 V
  • Stoßspannungsfestigkeit
    • 4000 V
  • Anzahl Module
    • 1
  • Betriebstemperatur
    • -20…50 °C
  • Lager-/Transporttemperatur
    • -40…80 °C
  • Anschlussart
    • Schraubtechnik
  • Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
    • 0,75 - 6mm²
  • Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
    • 0,75 - 10mm²
  • Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele
    • 15000
  • Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele
    • 15000
  • Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
    • 0 W
  • Farbe
    • nicht zutreffend
  • Höhe installiertes Produkt
    • 83 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 17.5 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 66 mm
  • Anzahl Umschalter
    • 0
  • Anzahl Öffnerkontakte
    • 2
  • Anzahl Schließerkontakte
    • 0
  • Mit Signallampe
    • nein

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für SVN341

  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalt und Meldegeräte

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    595 KB
  • Technische Information

  • Verlustleistungsdatenblatt

    PDF
    847 KB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Taster 16A 2 Öffner 230V AC 1PLE
Taster nach DIN EN 60669-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue :230 V
  • Nennstrom :16 A
  • Isolationsspannung :250 V
  • Anzahl Module :1
  • Betriebstemperatur :-20…50 °C
  • Lager-/Transporttemperatur :-40…80 °C
  • Anschlussart :Schraubtechnik
  • Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter :0,75 - 6mm²
  • Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter :0,75 - 10mm²
  • Anzahl Öffnerkontakte :2

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SVN341
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.