Hager

SPK806

Überspannungsableiter für Bussysteme und Videoübertragung
Best-Nr.
SPK806
EAN-Nr.
3250615515117
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H415
Preis
207,00 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Schutzpegel Up
    • 80 V
  • Breite installiertes Produkt
    • 6.2 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 76 mm
  • Zulassungen
    • CE, KEMA
  • Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11
    • C1 / C2 / C3 / D1
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue
    • 0 / 12 V DC
  • Betriebstemperatur
    • -40…85 °C
  • Montageart
    • DIN-Schiene (REG)

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für SPK806

  • Technik-Broschüre

  • Überspannungsschutz

    Die neue Generation (20DE0224_01)

    PDF
    9 MB
  • News – Markteinführungen Februar 2021

    Neuheiten der Hager Vertriebsgesellschaft (20DE0190)

    PDF
    44 MB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 41

    Überspannungsschutz (21DE0025)

    PDF
    2 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Überspannungsableiter für Bussysteme und Videoübertragung
Überspannungsschutz mit integrierter Statusanzeige und Messertrennung für drei Signaladern mit gemeinsamen Bezugspotenzial. Für HF-Anwendungen und Telekommunikationsschnittstellen ohne Speisespannung (bis zu 90 MBit/s). Tragschienen montierbares Gerät mit individueller Beschriftungsfläche an der Front. Innere Schutzschaltung und QR-Code mit Link zur Online-Dokumentation an der Produktseite abgebildet. Integrierte Abtrennvorrichtung mit optischer Statusanzeige ohne Hilfsenergie am Gerät und Möglichkeit zur gemeinsamen Fernsignalisierung von bis zu 40 Schutzgeräten.
  • Schutzpegel Up :80 V
  • Breite installiertes Produkt :6.2 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :76 mm
  • Halogenfrei :nein
  • Zulassungen :CE, KEMA
  • Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11 :C1 / C2 / C3 / D1
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue :0 / 12 V DC
  • Betriebstemperatur :-40…85 °C
  • Montageart :DIN-Schiene (REG)

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SPK806
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.