Hager

SPK700

Überspannungsableiter Koaxial für SAT- und BK-Anlagen
Best-Nr.
SPK700
EAN-Nr.
3250615515094
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H415
Preis
211,20 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Breite installiertes Produkt
    • 144.9 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 71.5 mm
  • Zulassungen
    • CE, KEMA
  • Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11
    • B2 / C1 / C2 / C3 / D1
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue
    • 14 / 18 V DC
  • Betriebstemperatur
    • -40…85 °C
  • Montageart
    • DIN-Schiene (REG)

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für SPK700

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Bedienungsanleitung für SPK700

    PDF
    568 KB
  • Technik-Broschüre

  • News – Markteinführungen Februar 2021

    Neuheiten der Hager Vertriebsgesellschaft (20DE0190)

    PDF
    44 MB
  • Überspannungsschutz

    Die neue Generation (20DE0224_01)

    PDF
    9 MB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 41

    Überspannungsschutz (21DE0025)

    PDF
    2 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Überspannungsableiter Koaxial für SAT- und BK-Anlagen
Überspannungsschutzgerät für Antennenverteiler bzw. Multiswitch von Satellitenempfangsanlagen. Fünfkanalige Ausführung für Signale wahlweise von SAT-Anlagen und terrestrischen Antennen. Anschluss für den Potenzialausgleich außen am Gehäuse. Kunststofffüße für die Wandmontage und den isolierten Aufbau auf Montageflächen mit Fremdpotenzial.
  • Breite installiertes Produkt :144.9 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :71.5 mm
  • Halogenfrei :nein
  • Zulassungen :CE, KEMA
  • Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11 :B2 / C1 / C2 / C3 / D1
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue :14 / 18 V DC
  • Betriebstemperatur :-40…85 °C
  • Montageart :DIN-Schiene (REG)

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SPK700
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.