Hager

SPK603

Überspannungsableiter für VDSL
Best-Nr.
SPK603
EAN-Nr.
3250615515087
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H415
Preis
142,00 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Schutzpegel Up
    • 250 V
  • Breite installiertes Produkt
    • 25 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 57.5 mm
  • Zulassungen
    • CE, KEMA
  • Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11
    • B2 / C1 / C2 / C3 / D1
  • Betriebstemperatur
    • -40…85 °C
  • Montageart
    • DIN-Schiene (REG)

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für SPK603

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Bedienungsanleitung für SPK603

    PDF
    496 KB
  • Technik-Broschüre

  • News – Markteinführungen Februar 2021

    Neuheiten der Hager Vertriebsgesellschaft (20DE0190)

    PDF
    44 MB
  • Überspannungsschutz

    Die neue Generation (20DE0224_01)

    PDF
    9 MB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 41

    Überspannungsschutz (21DE0025)

    PDF
    2 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Überspannungsableiter für VDSL
Überspannungsschutz für ADSL-/T-DSL-, VDSL bis 50 MBit/s und analoge und digitale Telekommunikationsschnittstellen. Bauform: RJ45- (RJ12-/RJ11-) Zwischenstecker mit separat herausgeführter Erdanschlussleitung. Alternativ verwendbar als Tragschienenmodul zum Aufrasten auf NS 35, mit Erdanschlussrastfuß. Schutzschaltung: Grob-Feinschutzkombination zwischen allen Leitungen der Signaladerpaare, sowie Längsspannungsgrobschutz zwischen allen Signaladern und Erde.
  • Schutzpegel Up :250 V
  • Breite installiertes Produkt :25 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :57.5 mm
  • Halogenfrei :nein
  • Zulassungen :CE, KEMA
  • Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11 :B2 / C1 / C2 / C3 / D1
  • Betriebstemperatur :-40…85 °C
  • Montageart :DIN-Schiene (REG)

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SPK603
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.