EMPFEHLUNG
Hager

SPK602

Überspannungsableiter für DSL, ADSL, ADSL2+ und ISDN
Best-Nr.
SPK602
EAN-Nr.
3250615515070
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H415
Preis
177,30 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Schutzpegel Up
    • 300 V
  • Breite installiertes Produkt
    • 17.7 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 58 mm
  • Zulassungen
    • CE, KEMA
  • Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11
    • B2 / C1 / C2 / C3 / D1
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue
    • 130 V
  • Betriebstemperatur
    • -40…85 °C
  • Montageart
    • DIN-Schiene (REG)

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für SPK602

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Bedienungsanleitung für SPK602

    PDF
    434 KB
  • Technik-Broschüre

  • News – Markteinführungen Februar 2021

    Neuheiten der Hager Vertriebsgesellschaft (20DE0190)

    PDF
    44 MB
  • Überspannungsschutz

    Die neue Generation (20DE0224_01)

    PDF
    9 MB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 41

    Überspannungsschutz (21DE0025)

    PDF
    2 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Überspannungsableiter für DSL, ADSL, ADSL2+ und ISDN
Überspannungsschutzgerät für eine zweiadrige analoge und digitale Telekommunikationsschnittstelle (z. B. DSL oder ISDN). Zweiteilige steckbare Ausführung, bestehend aus Stecker und Basiselement für die Tragschienenmontage. Zweistufige Schutzschaltung bestehend aus Grobschutz und Feinschutz zwischen den Signaladern sowie Entkopplungswiderständen und zusätzlichem Längsspannungsgrobschutz zur Erde. Mechanische Kodierung des Steckers zum Basiselement nach Schaltungsart und Nennspannung. Schutzstecker mit Kodierstift und Gegenprofil im Basiselement. Beschriftungsmöglichkeit am Stecker und Basiselement.
  • Schutzpegel Up :300 V
  • Breite installiertes Produkt :17.7 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :58 mm
  • Halogenfrei :nein
  • Zulassungen :CE, KEMA
  • Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11 :B2 / C1 / C2 / C3 / D1
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue :130 V
  • Betriebstemperatur :-40…85 °C
  • Montageart :DIN-Schiene (REG)

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SPK602
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.