Hager

SPC203N

Überspannungsableiter T3 1P+N Uc 264V In 5kA Up 1.25kV Kontakt
Best-Nr.
SPC203N
EAN-Nr.
3250615514936
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H415
Preis
96,70 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Nennspannung
    • 240 V
  • Schutzpegel Up
    • 1.25 kV
  • Bemessungsspannung Uc laut IEC61643-1
    • 264 V
  • Breite installiertes Produkt
    • 17.7 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 67 mm
  • Zulassungen
    • KEMA
  • Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11
    • T3
  • Netzform
    • TT/TN-S
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue
    • 240 V
  • Frequenz
    • 50/60 Hz
  • Anzahl Module
    • 1
  • Betriebstemperatur
    • -40…80 °C

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für SPC203N

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Bedienungsanleitung für SPC203N

    PDF
    595 KB
  • Technik-Broschüre

  • Überspannungsschutz

    Die neue Generation (20DE0224_01)

    PDF
    9 MB
  • News – Markteinführungen Februar 2021

    Neuheiten der Hager Vertriebsgesellschaft (20DE0190)

    PDF
    44 MB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 41

    Überspannungsschutz (21DE0025)

    PDF
    2 MB
  • Kataloge

  • Modulargeräte

    Bestellübersicht Januar 2019 (18DE0357)

    PDF
    7 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Überspannungsableiter T3 1P+N Uc 264V In 5kA Up 1.25kV Kontakt
Überspannungsschutz Typ 2/3, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement für einphasige Stromversorgungssysteme (AC/DC). Tragschienen montierbares Gerät mit Schraubanschlusstechnik und individueller Beschriftungsfläche an der Front. QR-Code mit Link zur Online-Dokumentation an der Produktseite abgebildet. Integrierte, leistungsfähige Abtrennung für ein sicheres Verhalten bei Überlast. Optische rot/grün Statusanzeige und potenzialfreier Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung. Schutzstecker sind durch mechanische Kodierung gegen Fehlbestückung geschützt und werkzeuglos steck- und ziehbar.
  • Nennspannung :240 V
  • Schutzpegel Up :1.25 kV
  • Bemessungsspannung Uc laut IEC61643-1 :264 V
  • Breite installiertes Produkt :17.7 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :67 mm
  • Halogenfrei :nein
  • Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11 :T3
  • Netzform :TT/TN-S
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue :240 V
  • Frequenz :50/60 Hz
  • Anzahl Module :1
  • Betriebstemperatur :-40…80 °C

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SPC203N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.