Hager

SPB415

Überspannungsableiter T2 4P 40kA TT/TNS Defektanzeige + Kontakt
Best-Nr.
SPB415
EAN-Nr.
3250615514905
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H414
Preis
354,30 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Schutzpegel Up
    • 1.35 kV
  • Bemessungsspannung Uc laut IEC61643-1
    • 275 V
  • Schutzpegel Up L-N/PEN IEC61643-11
    • 1.35 kV
  • Schutzpegel Up L-PE/N-PE IEC61643-11
    • 1.6 kV
  • Breite installiertes Produkt
    • 71 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 58.2 mm
  • Zulassungen
    • KEMA, VDE
  • Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11
    • T2
  • Netzform
    • TT/TN-S
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue
    • 230 / 400 V
  • Frequenz
    • 50/60 Hz
  • Anzahl Module
    • 4
  • Betriebstemperatur
    • -40…80 °C

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für SPB415

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Bedienungsanleitung für SPB415

    PDF
    901 KB
  • Technik-Broschüre

  • Überspannungsschutz

    Die neue Generation (20DE0224_01)

    PDF
    9 MB
  • News – Markteinführungen Februar 2021

    Neuheiten der Hager Vertriebsgesellschaft (20DE0190)

    PDF
    44 MB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 41

    Überspannungsschutz (21DE0025)

    PDF
    2 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Überspannungsableiter T2 4P 40kA TT/TNS Defektanzeige + Kontakt
Überspannungsableiter vom Typ 2 in 3+1-Schaltung, zum Schutz von dreiphasigen TT- und TN-S-Systemen. Bestehend aus einem vierfach Basiselement, drei Schutzsteckern mit temperaturüberwachtem Hochleistungsvaristor und einem Stecker als Summenstromfunkenstrecke mit dynamischer Abtrennvorrichtung. Optische Defektmeldung an den Steckern bei Überlastung. Wechslerkontakt für Defektfernmeldung. Anschlüsse für die aktiven Leiter von unten, für Erde/PE und Fernmeldekontakt von oben. Biconnect-Klemmen zum Anschluss von Rundleitern und Verdrahtungsbrücken. Beschriftungsmöglichkeit am Basiselement.
  • Schutzpegel Up :1.35 kV
  • Bemessungsspannung Uc laut IEC61643-1 :275 V
  • Schutzpegel Up L-N/PEN IEC61643-11 :1.35 kV
  • Schutzpegel Up L-PE/N-PE IEC61643-11 :1.6 kV
  • Breite installiertes Produkt :71 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :58.2 mm
  • Halogenfrei :nein
  • Zulassungen :KEMA, VDE
  • Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11 :T2
  • Netzform :TT/TN-S
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue :230 / 400 V
  • Frequenz :50/60 Hz
  • Anzahl Module :4
  • Betriebstemperatur :-40…80 °C

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SPB415
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.