Hager

SPB215

Überspannungsableiter T2 2P 40kA TT/TNS Defektanzeige + Kontakt
Best-Nr.
SPB215
EAN-Nr.
3250615514882
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H414
Preis
171,70 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Schutzpegel Up
    • 1.35 kV
  • Bemessungsspannung Uc laut IEC61643-1
    • 275 V
  • Schutzpegel Up L-N/PEN IEC61643-11
    • 1.35 kV
  • Schutzpegel Up L-PE/N-PE IEC61643-11
    • 1.5 kV
  • Breite installiertes Produkt
    • 35.6 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 58.2 mm
  • Zulassungen
    • KEMA, VDE
  • Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11
    • T2
  • Netzform
    • TT/TN-S
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue
    • 240 V
  • Frequenz
    • 50/60 Hz
  • Anzahl Module
    • 2
  • Betriebstemperatur
    • -40…80 °C

Downloads

  • Produktbild für SPB215

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Bedienungsanleitung für SPB215

    PDF
    901 KB
  • Technik-Broschüre

  • News – Markteinführungen Februar 2021

    Neuheiten der Hager Vertriebsgesellschaft (20DE0190)

    PDF
    44 MB
  • Überspannungsschutz

    Die neue Generation (20DE0224_01)

    PDF
    9 MB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 41

    Überspannungsschutz (21DE0025)

    PDF
    2 MB
  • Kataloge

  • Modulargeräte

    Bestellübersicht Januar 2019 (18DE0357)

    PDF
    7 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Überspannungsableiter T2 2P 40kA TT/TNS Defektanzeige + Kontakt
Überspannungsableiter vom Typ 2, in 1+1-Schaltung zum Schutz von 1-phasigen TT- und TN-S-Systemen. Bestehend aus einem zweifach Basiselement, einem Schutzsteckern mit temperaturüberwachtem Hochleistungsvaristor und einem Stecker als Summenstromfunkenstrecke mit dynamischer Abtrennvorrichtung. Optische Defektmeldung an den Steckern bei Überlastung. Wechslerkontakt für Defektfernmeldung. Anschlüsse für die aktiven Leiter von unten, für Erde/PE und Fernmeldekontakt von oben. Biconnect-Klemmen zum Anschluss von Rundleitern und Verdrahtungsbrücken. Beschriftungsmöglichkeit am Basiselement.
  • Schutzpegel Up :1.35 kV
  • Bemessungsspannung Uc laut IEC61643-1 :275 V
  • Schutzpegel Up L-N/PEN IEC61643-11 :1.35 kV
  • Schutzpegel Up L-PE/N-PE IEC61643-11 :1.5 kV
  • Breite installiertes Produkt :35.6 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :58.2 mm
  • Halogenfrei :nein
  • Zulassungen :KEMA, VDE
  • Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11 :T2
  • Netzform :TT/TN-S
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue :240 V
  • Frequenz :50/60 Hz
  • Anzahl Module :2
  • Betriebstemperatur :-40…80 °C

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SPB215
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.