Hager

SPB115

Überspannungsableiter T2 1P 40kA TNC Defektanzeige + Kontakt
Best-Nr.
SPB115
EAN-Nr.
3250615514875
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H414
Preis
82,50 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Schutzpegel Up
    • 1.35 kV
  • Bemessungsspannung Uc laut IEC61643-1
    • 275 V
  • Schutzpegel Up L-N/PEN IEC61643-11
    • 1.35 kV
  • Breite installiertes Produkt
    • 17.6 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 58.2 mm
  • Zulassungen
    • KEMA, VDE
  • Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11
    • T2
  • Netzform
    • TN-C
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue
    • 240 V
  • Frequenz
    • 50/60 Hz
  • Anzahl Module
    • 1
  • Betriebstemperatur
    • -40…80 °C

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für SPB115

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Bedienungsanleitung für SPB115

    PDF
    901 KB
  • Technik-Broschüre

  • News – Markteinführungen Februar 2021

    Neuheiten der Hager Vertriebsgesellschaft (20DE0190)

    PDF
    44 MB
  • Überspannungsschutz

    Die neue Generation (20DE0224_01)

    PDF
    9 MB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 41

    Überspannungsschutz (21DE0025)

    PDF
    2 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Überspannungsableiter T2 1P 40kA TNC Defektanzeige + Kontakt
Einkanaliger Überspannungsableiter mit Hochleistungsvaristor vom Typ 2, zum Schutz von ein- und mehrphasigen Netzen. Selbständige thermische Überwachung des Varistors. Trennung vom Netz und optische Defektmeldung am Stecker bei Überlastung. Zusätzlicher Wechslerkontakt für Defektfernmeldung. Zweiteiliges anreihbares Modul, bestehend aus Basiselement und Schutzstecker. Biconnect-Klemmen zum Anschluss von Rundleitern und Verdrahtungsbrücken. Beschriftungsmöglichkeit am Basiselement.
  • Schutzpegel Up :1.35 kV
  • Bemessungsspannung Uc laut IEC61643-1 :275 V
  • Schutzpegel Up L-N/PEN IEC61643-11 :1.35 kV
  • Breite installiertes Produkt :17.6 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :58.2 mm
  • Halogenfrei :nein
  • Zulassungen :KEMA, VDE
  • Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11 :T2
  • Netzform :TN-C
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue :240 V
  • Frequenz :50/60 Hz
  • Anzahl Module :1
  • Betriebstemperatur :-40…80 °C

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SPB115
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.