Hager

SL200809029011

Geräteträger Steckdose+ÜSM Überspannungskategorie III SL 20x80mm graphitschwarz
Best-Nr.
SL200809029011
EAN-Nr.
4012740895477
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T100
Preis
144,70 € / Stück *

Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

Technische Merkmale

  • Vorbestückt mit
    • Steckdose + Überspannungsschutz
  • Kanalhöhe
    • 80 mm
  • Kanalbreite
    • 20 mm
  • Länge
    • 130 mm
  • Höhe installiertes Produkt
    • 130 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 48 mm
  • Nennstrom
    • 16 A
  • Nennspannung
    • 230 V
  • Anzahl der Einheiten
    • 2
  • Farbe
    • graphitschwarz
  • RAL Farbnummer
    • 9011
  • Werkstoff
    • Kunststoff
  • Halogenfrei
    • ja
  • Zulassungen
    • CE

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für SL200809029011

  • Montageanleitungen

  • Installationsanleitung für SL200559009010 - Geräteträger Steckdose, Telefonanschluss, Antennenanschluss, Lautsprecher (DE, Stand: 03.2012)

    PDF
    1 MB
  • Technik-Broschüre

  • Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3 MB
  • Service-Broschüre

  • Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
  • Technischer Anhang - tehalit.SL

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    841 KB
  • Produktlizenz

  • Produktlizenz_NF004_1078_SL

    PDF
    1 MB
Weitere Downloads

Systemtext

Geräteeinbau für Sockelleistensysteme SL
Zur Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie- und Datentechnik stehen vorkonfektionierte Geräteträger zur Verfügung: Geräteträger mit 2-fach Steckdosen, Cat.6A Daten-, Fernmelde-, und Lautsprecheranschlüssen. Kombinationen aus 1-fach Steckdose mit 2-fach Datenanschluss, Überspannungsschutz, Fernmeldeanschluss, Lautsprecheranschluss, LED-Leuchte oder Bewegungsmelder. Geräteträger, leer, für Tragsteggeräte oder Unterputz-Geräte mit Abdeckrahmen. 

Die Geräteträger werden auf das Kanalunterteil aufgerastet und über einen Drehknebel fixiert können aber auch zusätzlich mittels Schrauben an der Wand gesichert werden. 

Hinweis: Der offene Kanalbereich unterhalb des Geräteträgers muss mit einer farblich zum Kanaloberteil passenden Geräteträgerschürze verschlossen werden. Diese ist separat zu bestellen.
Elektro-Installations-System Sockelleistenkanal SL
aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal, bestehend aus folgenden Systemkomponenten: Kanalunterteil/-oberteil, Formteile und Geräteträger mit Geräteträgerschürze.

Kanalunterteil mit Oberteil, Größe 20 x 55 mm mit einer festen Trennwand, Größe 20 x 80 mm mit zwei festen Trennwänden oder Größe 20 x 115 mm mit drei festen Trennwänden zur Systemtrennung. Der Kammeraufbau des Unterteils gewährleistet den geforderten Bodenabstand von mindestens 10 mm bei der Aufnahme isolierter Leitungen. Anschlussstücke auf Eckkanal, Leitungsführungskanäle (Wand, Boden) oder Unterflur-Türpassage montierbar.

Richtungsänderungen sind mit schnittkaschierenden Hauben-Formteilen auszuführen, Innen- und Außeneck verstellbar 83° bis 135°, offene Kanalenden sind mit aufsteckbaren Endstücken zu verschließen. 

Geräteträger mit 2-fach Kanalsteckdose, Cat.6A Daten-, Fernmelde-, Antennen- und Lautsprecheranschlüssen. Kombination mit 1-fach Kanalsteckdose mit 2-fach Datenanschluss, Überspannungsschutz, Fernmeldeanschluss, Antennen- und Lautsprecheranschluss, LED-Leuchte oder Bewegungsmelder. Geräteträger leer für Tragsteggeräte oder für Unterputz-Geräte mit Abdeckrahmen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Ausschreibungstext

Geräteträger Steckdose+ÜSM Überspannungskategorie III SL 20x80mm graphitschwarz
Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, Überspannungsschutzmodul Kategorie III und Geräteträger-Oberteil.

Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten.

  • Vorbestückt mit :Steckdose + Überspannungsschutz
  • Kanalhöhe :80 mm
  • Kanalbreite :20 mm
  • Länge :130 mm
  • Höhe installiertes Produkt :130 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :48 mm
  • Nennstrom :16 A
  • Nennspannung :230 V
  • Anzahl der Einheiten :2
  • Farbe :graphitschwarz
  • RAL Farbnummer :9011
  • Werkstoff :Kunststoff
  • Halogenfrei :ja
  • Zulassungen :CE

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL200809029011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.