Geräteträger - Technikteil SAT Durchgangsdose SL 20x55 verkehrsweiß SL200559489016

EAN
4012740017879
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T100
Preis
85,30 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Zubehör
  • Vorbe­stückt mit
    Anten­ne­n­an­schluss
Abmes­sungen
  • Höhe
    115 mm
  • Tiefe
    48 mm
  • Länge
    130 mm
Ausstat­tung
  • Leer­ge­häuse
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    PC-ABS
  • Farbe
    Verkehrs­weiß
  • RAL Nummer
    9016
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP40
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 60 °C

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild SL200559489016 | Hager Deutschland

    Produktbild SL200559489016

  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    Technische Broschüre de-DE 2011-11-29

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,90 MB
    Bild Technischer Anhang - tehalit.SL | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - tehalit.SL

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,02 MB
  • Produktdatenblatt

    Bild Datenblatt SSD5-xx | Hager Deutschland

    Datenblatt SSD5-xx

    Produktdatenblatt en-GB, de-DE 2016-03-30

    PDF
    408,30 kB
  • Produktlizenz

    Bild Produktlizenz_NF004_1078_SL | Hager Deutschland

    Produktlizenz_NF004_1078_SL

    Produktlizenz International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE Zertifikat SL | Hager Deutschland

    CE Zertifikat SL

    Konformitätserklärung International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Bild EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Deutschland

    EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Geräteträger - Technikteil SAT Durchgangsdose SL 20x55 verkehrsweiß

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Durchgangsdose CATV / SAT.

Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden.

Vorbestückt mit: Antennenanschluss
Höhe: 115 mm
Tiefe: 48 mm
Länge: 130 mm
Leergehäuse: Nein
Werkstoff: PC-ABS
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL200559489016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.