Geräteträger Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x55mm Dekor Aluminium SL20055907D1

EAN
4012740894449
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T100
65,90 €
/ Stück *
Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

Technische Merkmale

Zubehör
  • Vorbe­stückt mit
    Daten­netz­an­schluss
Abmes­sungen
  • Höhe
    115 mm
  • Breite
    20 mm
  • Tiefe
    48 mm
  • Länge
    130 mm
Ausstat­tung
  • Leer­ge­häuse
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Farbe
    Alumi­nium
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP40
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 60 °C

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Geräteträger Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x55mm Dekor Aluminium

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 RJ45 UAE-Module (8/8) und Geräteträger-Oberteil.

Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten.

Vorbestückt mit: Datennetzanschluss
Höhe: 115 mm
Tiefe: 48 mm
Länge: 130 mm
Leergehäuse: Nein
Werkstoff: Kunststoff
Halogenfrei: Nein
Farbe: Aluminium

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL20055907D1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.