Geräteträger Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x55mm reinweiß SL200559079010

EAN
4012740894425
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T100
Preis
57,50 €
/ Stück *

Das Produkt ist als Ersatzteil für ein Alt-System lieferbar. Bezüglich Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.


Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden.

Technische Merkmale

Zubehör
  • Vorbe­stückt mit
    Daten­netz­an­schluss
Abmes­sungen
  • Höhe
    115 mm
  • Tiefe
    48 mm
  • Länge
    130 mm
Ausstat­tung
  • Leer­ge­häuse
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP40
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 60 °C

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild SL200559079010 | Hager Deutschland

    Produktbild SL200559079010

  • Bedienungsanleitung

    Bild Installationsanleitung für SL200559009010 - Geräteträger Steckdose, Telefonanschluss, Antennenanschluss, Lautsprecher (DE, Stand: 03.2012) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für SL200559009010 - Geräteträger Steckdose, Telefonanschluss, Antennenanschluss, Lautsprecher (DE, Stand: 03.2012)

    Bedienungsanleitung International 2012-03-20

    PDF
    1,20 MB
    Bild Montageanleitung für SL200559079010 (FR, Stand: 05.2011) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für SL200559079010 (FR, Stand: 05.2011)

    Bedienungsanleitung International 2011-05-31

    PDF
    862,73 kB
  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    Technische Broschüre de-DE 2011-11-29

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,90 MB
    Bild Technischer Anhang - tehalit.SL | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - tehalit.SL

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,02 MB
  • Produktlizenz

    Bild Produktlizenz_NF004_1078_SL | Hager Deutschland

    Produktlizenz_NF004_1078_SL

    Produktlizenz International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE Zertifikat SL | Hager Deutschland

    CE Zertifikat SL

    Konformitätserklärung International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Bild EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Deutschland

    EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.