Hager

SFM125

Wechselschalter 25A 1 Schließer + 1 Öffner 230V AC 1PLE
Best-Nr.
SFM125
EAN-Nr.
3250615510785
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H450
Preis
36,30 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Nennstrom
    • 25 A
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue
    • 230 V
  • Frequenz
    • 50/60 Hz
  • Isolationsspannung
    • 440 V
  • Polart
    • 1 P
  • Stoßspannungsfestigkeit
    • 4000 V
  • Anzahl Module
    • 1
  • Betriebstemperatur
    • -20…50 °C
  • Lager-/Transporttemperatur
    • -40…80 °C
  • Anschlussart
    • Schraubtechnik
  • Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
    • 1,5 - 10mm²
  • Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
    • 1,5 - 16mm²
  • Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele
    • 200000
  • Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
    • 0.9 W
  • Verlustleistung pro Pol
    • 0.9 W
  • Höhe installiertes Produkt
    • 83 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 17.5 mm

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für SFM125

  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalt und Meldegeräte

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    595 KB
  • Technische Information

  • Verlustleistungsdatenblatt

    PDF
    847 KB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Wechselschalter 25A 1 Schließer + 1 Öffner 230V AC 1PLE
Wechselschalter nach DIN EN 60669-1 mit VDE Zeichen, Berührungsschutz IP2x nach BGV A3, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.
  • Nennstrom :25 A
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue :230 V
  • Isolationsspannung :440 V
  • Anzahl Module :1
  • Betriebstemperatur :-20…50 °C
  • Lager-/Transporttemperatur :-40…80 °C
  • Anschlussart :Schraubtechnik
  • Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter :1,5 - 10mm²
  • Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter :1,5 - 16mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SFM125
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.