Hager

SEVR1050

Schalungselement für Versorgungseinheit VR10 rund 275mm Kunststoff Höhe 50mm
Best-Nr.
SEVR1050
EAN-Nr.
4012002243985
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
Preis
12,80 € / Stück *

Ausschreibungstext

Schalungselement für Versorgungseinheit VR10 rund 275mm Kunststoff Höhe 50mm
Schalungselement zum Einsatz von Versorgungseinheiten und nivellierbaren Kassetten in Hohlraumböden.
  • Nenn-Einbaugröße :R10
  • Form :rund
  • Durchmesser :275 mm
  • Länge :0 mm
  • Breite installiertes Produkt :0 mm
  • Höhe installiertes Produkt :50 mm
  • Werkstoff :Kunststoff
  • Halogenfrei :nein
  • Farbe :schwarz

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SEVR1050
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.