Hager

SEVR06200

Schalungselement für Versorgungseinheit VR06 rund 215mm aus Styropor Höhe 200mm
Best-Nr.
SEVR06200
EAN-Nr.
4012002248669
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
Preis
10,70 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Nenn-Einbaugröße
    • R06
  • Form
    • rund
  • Durchmesser
    • 215 mm
  • Länge
    • 0 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 0 mm
  • Höhe installiertes Produkt
    • 200 mm
  • Werkstoff
    • Styropor
  • Halogenfrei
    • ja
  • Farbe
    • natur

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für SEVR06200

  • Montageanleitungen

  • Montageanleitung für SEBD500GT, SEGT350, SEVE04200, SEVQ06200, SEVR06200 - Schalungselement für Versorgungseinheit (Stand: 08.2015)

    PDF
    379 KB
  • Montageanleitung für SEBD500GT, SEVE04200, SEVQ06200, SEVR06200 - Schalungselement für Versorgungseinheit (Stand: 01.2015)

    PDF
    615 KB
  • Technik-Broschüre

  • Flexibel versorgen

    Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

    PDF
    7 MB
  • Service-Broschüre

  • Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - electraplan.UK

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    7 MB
  • Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Schalungselement für Versorgungseinheit VR06 rund 215mm aus Styropor Höhe 200mm
Schalungselement zum Einsatz von Versorgungseinheiten und nivellierbaren Kassetten, Höhe 200 mm.
  • Nenn-Einbaugröße :R06
  • Form :rund
  • Durchmesser :215 mm
  • Länge :0 mm
  • Breite installiertes Produkt :0 mm
  • Höhe installiertes Produkt :200 mm
  • Werkstoff :Styropor
  • Halogenfrei :ja
  • Farbe :natur

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SEVR06200
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.