Hager

SEVQ1250

Schalungselement für Versorgungseinheit VQ12 244x244mm Kunststoff Höhe 50mm
Best-Nr.
SEVQ1250
EAN-Nr.
4012002243961
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
Preis
12,80 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Nenn-Einbaugröße
    • Q12
  • Form
    • quadratisch
  • Länge
    • 344 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 244 mm
  • Höhe installiertes Produkt
    • 50 mm
  • Werkstoff
    • Kunststoff
  • Farbe
    • schwarz

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für SEVQ1250

  • Technik-Broschüre

  • Flexibel versorgen

    Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

    PDF
    7 MB
  • Service-Broschüre

  • Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - electraplan.DB-HB

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    2 MB
  • Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Schalungselement für Versorgungseinheit VQ12 244x244mm Kunststoff Höhe 50mm
Schalungselement zum Einsatz von Versorgungseinheiten und nivellierbaren Kassetten in Hohlraumböden.
  • Nenn-Einbaugröße :Q12
  • Form :quadratisch
  • Länge :344 mm
  • Breite installiertes Produkt :244 mm
  • Höhe installiertes Produkt :50 mm
  • Werkstoff :Kunststoff
  • Halogenfrei :nein
  • Farbe :schwarz

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SEVQ1250
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.