Hager

REL501Y

Briefkastenfront-Mauerdurchwurf Video 1/1 2Draht Edelstahl matt ONE
Best-Nr.
REL501Y
EAN-Nr.
3599430013751
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E200
Preis
1.492,50 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Systemtechnologie
    • 2Draht
  • Abmessungen Frontplatte (B x H x T)
    • 355 x 360.8 x 2 mm
  • Materialstärke Edelstahl
    • 2 mm
  • Farbe
    • Edelstahl, Metall gebürstet
  • Montageart
    • Mauerdurchwurf
  • Tiefe
    • 39 mm
  • Putzausgleich
    • 17 mm
  • Betriebsspannung
    • LED und Kameraheizung 12 V~
  • Betriebsspannung LED
    • 24 V DC
  • Für Beschriftungsband
    • 30 mm
  • Schaltspannung Türöffnerkontakt
    • max. 24 V
  • Betriebsspannung LED und Kameraheizung
    • 12 V AC
  • Strom Namensschild-Hinterleuchtung
    • 45 mA
  • Schaltstrom Türöffnerkontakt
    • max. 1 A
  • Abmessungen Briefkastenklappe (B x H)
    • 279 x 58 mm
  • Abmessungen Namensschild (B x H)
    • 75.5 x 32.6 mm
  • Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H)
    • 72.4 x 30.1 mm
  • Betriebstemperatur
    • -20…55 °C
  • Kontakt
    • potenzialfreier Türöffnerkontakt
  • Montageart
    • bruchsichere, flächenbündige Ruftaster
  • Anzahl der Klingeltasten
    • 1
  • Anzahl der Briefkästen
    • 1
  • Abmessungen (B x H x T)
    • 355 x 360.8 x 39 mm
    • Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffner Funktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar
    • Ruftaste mit Licht, Türöffner oder ohne Funktion einstellbar
    • Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar am Audio- oder Video-Modul) und taktiler Rückmeldung
    • Geräte-Konfiguration über LED Display
    • Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug
    • langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung
    • LED Nachtbeleuchtung für Kamera
    • Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz
    • 1…10 s
    • max. 3 s
    • steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
    • Mithör- und Mitsehsperre
    • Achtung! Kamera nicht auf direkte Lichtquellen/Sonneneinstrahlung, starken Kontrast oder stark reflektierenden Hintergrund ausrichten.

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für REL501Y

  • Technik-Broschüre

  • 2Draht Türkommunikation

    Doppelt besser (17DE0070_01)

    PDF
    12 MB
  • Produktinformationen

  • Produktinformation Elcom - Produkt-Optimierungen:

    Neue 2Draht Kamera für ELCOM Außenstationen (20DE0239)

    PDF
    1 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - 2Draht

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    737 KB
  • Handbuch

  • Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    PDF
    14 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Briefkastenfront-Mauerdurchwurf Video 1/1 2Draht Edelstahl matt ONE
Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik mit Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 zur Montage auf separat erhältlichem Durchwurf-Kasten. Außenstation bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz für Mauerdurchwurf-Kasten, Einwurfklappe(n) mit schwarzem Griffstück 110 Grad öffnend und gedämpft schließend, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration.
  • Systemtechnologie :2Draht
  • Abmessungen Frontplatte (B x H x T) :355 x 360.8 x 2 mm
  • Farbe :Edelstahl, Metall gebürstet
  • Betriebsspannung :LED und Kameraheizung 12 V~
  • Betriebsspannung LED :24 V DC
  • Für Beschriftungsband :30 mm
  • Schaltspannung Türöffnerkontakt :max. 24 V
  • Betriebsspannung LED und Kameraheizung :12 V AC
  • Schaltstrom Türöffnerkontakt :max. 1 A
  • Abmessungen Briefkastenklappe (B x H) :279 x 58 mm
  • Betriebstemperatur :-20…55 °C
  • Montageart :bruchsichere, flächenbündige Ruftaster
  • Abmessungen (B x H x T) :355 x 360.8 x 39 mm

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : REL501Y
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.