Auslauf

Blende 1-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC zu BRA/S OT 120mm lichtgrau R94617035

EAN
4012740249829
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    170 mm
  • Länge
    125 mm
  • Ober­teil Breite
    120 mm
  • Durch­messer der Öffnung
    0
  • Höhe der Öffnung
    76 mm
  • Breite der Öffnung
    76 mm
  • Anzahl Einheiten
    1
Konfi­gu­ra­tion
  • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
    Geräte mit Zentralscheibe
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Ja

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild R94617035 | Hager Deutschland

    Produktbild R94617035

  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    Technische Broschüre de-DE 2011-11-29

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Geräteeinbau C-Profil | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Geräteeinbau C-Profil

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    433,48 kB
    Bild Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,90 MB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.