AUSLAUF
Hager

    R30659010

    Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x260mm reinweiß
    Best-Nr.
    R30659010
    EAN-Nr.
    4012740907279
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T350
    Preis
    438,20 € / Stück *

    Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt.

    Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.

    Technische Merkmale

    • Farbe
      • reinweiß
    • RAL Farbnummer
      • 9010
    • Kanalbreite
      • 300 mm
    • Kanalhöhe
      • 142 mm
    • Formteilausführung
      • Unterteil und Oberteil
    • Maß a
      • 450 mm
    • Länge
      • 450 mm
    • Werkstoff
      • Stahl / Gips
    • Oberfläche
      • lackiert
    • Halogenfrei
      • ja

    Downloads

    Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    • Produktbild für R30659010

    • Hager Tipps

    • Hager Tipp 25

      Zuverlässig versorgen - elektrische Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen (12DE0302)

      PDF
      617 KB
    • Technischer Anhang

    • Technischer Anhang - tehalit.FWK

      Stand: 01.01.2020

      PDF
      275 KB
    • Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

      Stand: 01.01.2020

      PDF
      1 MB
    • Prüfzertifikate

    • Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey

      PDF
      1 MB
    • Gutachterliche Stellungnahme: FWK Kabausführungen, Längeanpassstück, Schiebemuffe GA-2015-081-Mey

      PDF
      1 MB
    Weitere Downloads

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.