Motorschutzschalter Baugrösse 1, 2.5-4.0A 2.5M bei 230/415V MM508N

EAN
3250614435218
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H410
102,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • MCB multi­polar 63 A mit kombi­niertem Schutz 6 kA (EN/IEC60898) 1 Produkte verfügbar
  • Leer­ge­häuse für Schalt­ge­räte 1 Produkte verfügbar
  • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 1 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Modu­lare Phasen­schiene 3 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 2 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    4 A
Abmes­sungen
  • Höhe
    140 mm
  • Breite
    45 mm
  • Tiefe
    75 mm
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    kurzer Dreh­griff
  • Polan­zahl
    3
Span­nung
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    6000 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC60947-1 2.5.60 Tabelle H1
    3
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart Spule und Signal­kon­takt
    Schrau­b­an­schluss
Ausstat­tung
  • Plom­bierbar
    Nein
  • Mit Signal­kon­takt
    Nein
  • Mit ther­mi­schem Schutz
    Ja
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Motorschutzschalter Baugrösse 1, 2.5-4.0A 2.5M bei 230/415V

Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, einstellbarem Überlastauslöser und magnetischem Kurzschlussauslöser. Thermomagnetischer Schalter mit regelbarem Bimetall-Relais, Hilfskontakte und Unterspannungsauslöser anbaubar.

Nennstrom: 4 A
Höhe: 140 mm
Breite: 45 mm
Tiefe: 75 mm
Steuer-/Bedienelement: kurzer Drehgriff
Polanzahl: 3
Stoßspannungsfestigkeit: 6000 V
Überspannungskategorie gemäß IEC60947-1 2.5.60 Tabelle H1: 3
Versorgungsspannungsart: AC
Anschlussart Spule und Signalkontakt: Schraubanschluss
Plombierbar: Nein
Mit Signalkontakt: Nein
Mit thermischem Schutz: Ja
Schutzart IP: IP20
Montage auf: DIN Schiene

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : MM508N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.