Hager

MM501N

Motorschutzschalter Baugrösse 1, 0.1-0.16A 2.5M
Best-Nr.
MM501N
EAN-Nr.
3250614435140
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H410
Preis
68,70 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Einstellung der Nennstromgröße thermischer Auslöser bei 30°
    • 0.1 / 0.11 / 0.12 / 0.13 / 0.14 / 0.15 / 0.16 A
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue
    • 690 V
  • Steuerungsart
    • kurzer Drehgriff
  • Stoßspannungsfestigkeit
    • 6000 V
  • Typ Anschlussklemmen des Hauptkreises
    • Schraubanschluss
  • Versorgungsspannungsart
    • AC
  • Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-1
    • 3
  • Phasenausfallempfindlich
    • ja
  • Polanzahl
    • 3 P
  • Produktkategorien, die in der W3E-Richtlinie 2012/19 / EU beschrieben sind
    • Kategorie 5
  • Schutzart
    • IP20
  • Mit thermischem Schutz
    • ja
  • Montageart
    • DIN Hutschiene (REG)

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für MM501N

  • Umwelt-Produktdeklaration (PEP)

  • Umwelt-Produktdeklaration (PEP) für MM501N

    PDF
    316 KB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Leistungs- und Lasttrennschalter

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    13 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Motorschutzschalter Baugrösse 1, 0.1-0.16A 2.5M
Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, einstellbarem Überlastauslöser und magnetischem Kurzschlussauslöser.  Thermomagnetischer Schalter mit regelbarem Bimetall-Relais, Hilfskontakte und Unterspannungsauslöser anbaubar.
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue :690 V
  • Steuerungsart :kurzer Drehgriff
  • Stoßspannungsfestigkeit :6000 V
  • Typ Anschlussklemmen des Hauptkreises :Schraubanschluss
  • Versorgungsspannungsart :AC
  • Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-1 :3
  • Phasenausfallempfindlich :ja
  • Plombierbar :nein
  • Polanzahl :3 P
  • Produktkategorien, die in der W3E-Richtlinie 2012/19 / EU beschrieben sind :Kategorie 5
  • Schutzart :IP20
  • Mit Signalkontakt :nein
  • Mit thermischem Schutz :ja
  • Montageart :DIN Hutschiene (REG)

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : MM501N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.