Hager

MB197

Leitungsschutzschalter 1-polig 25kA 10A B-Charakteristik 1 Modul ÜKA
Best-Nr.
MB197
EAN-Nr.
3250614321979
VPE
12 Stück
Preisgruppe
H201
Preis
31,00 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Nennstrom
    • 10 A
  • Polart
    • 1 P
  • Auslösercharakteristik
    • B
  • Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1
    • 25 kA
  • Anzahl Module
    • 1
  • Polanzahl
    • 1 P
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue
    • 230 / 400 V
  • Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1
    • 25 kA
  • Isolationsspannung
    • 500 V
  • Stoßspannungsfestigkeit
    • 6000 V
  • Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter
    • 1 / 35 mm²
  • Anschlussquerschn. des Zugangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter
    • 1 / 25 mm²
  • Drehmoment
    • 2,8Nm
  • Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
    • 1.87 W
  • Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele
    • 4000
  • Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele
    • 20000

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für MB197

  • Kataloge

  • Kleinverteiler und Modulargeräte

    Bestellübersicht Oktober 2021 (21DE0228)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Leitungsschutzschalter

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
  • Technische Information

  • Verlustleistungsdatenblatt

    PDF
    847 KB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.