Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 5,5-7mm braun M16488014

EAN
4012740149938
Marke
Hager
VPE
150 m
Preisgruppe
T222
4,20 €
/ m *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kanalschere 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    7 mm
  • Breite
    7 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    36 - 36 mm²
Kapa­zität
  • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
    0
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • RAL Nummer
    8014
  • Farbe
    Braun
Normen
  • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
    Nein
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 60 °C
Konnek­ti­vität
  • Kana­l­ver­bin­dung
    Ohne Kupp­lung
Ausstat­tung
  • Anzahl der Trenn­wände
    0
  • Anzahl steck­bare Trenn­wände
    0
  • Mit Kabel­hal­te­klammer
    Nein
  • Mit Schutz­folie
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 5,5-7mm braun

Elektro-Installationskanal-System Mini-Snap aus Kunststoff zur Leitungsverlegung bestehend aus Kanalunterteil mit doppelseitigem Klebeband zum Einlegen einer Leitung.

Höhe: 7 mm
Breite: 7 mm
Länge: 2000 mm
Lichter innerer Querschnitt: 36 - 36 mm²
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 0
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Nein
Farbe: Braun
RAL Nummer: 8014
Kanalverbindung: Ohne Kupplung
Anzahl der Trennwände: 0
Anzahl steckbare Trennwände: 0
Mit Kabelhalteklammer: Nein
Mit Schutzfolie: Nein

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : M16488014
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.