Hager

LZ255

Stromwandler für LT NH1-3 100/5A 2VA Klasse 1
Best-Nr.
LZ255
EAN-Nr.
3250614262555
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H604
Preis
112,70 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Betätigungsart
    • Aufsteckstromwandler
  • Umwandlungsverhältnis
    • 100A
    • 5A
  • Genauigkeitsklasse
    • 1
  • Leistung
    • 2 VA
  • Durchmesser der Öffnung
    • 21 mm
  • Anschlussart
    • Schraubanschluss
  • Isolationsspannung
    • 3 kV
  • Betriebstemperatur
    • -5…40 °C
  • Lager-/Transporttemperatur
    • -5…40 °C
  • Höhe installiertes Produkt
    • 180 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 240 mm
  • Schutzart
    • IP20
  • Maximalstrom Primärseite
    • 100 A
  • Maximalstrom Sekundärseite
    • 5 A
  • Montageart
    • Gerastet
  • Höhe der Öffnung
    • 12.5 mm
  • Breite der Öffnung
    • 30.5 mm

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für LZ255

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Montageanleitung für LZ255 - Stromwandler für LT NH1-3 (DE-EN-FR, Stand: 04.2003)

    PDF
    367 KB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Sicherungsmaterial

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    10 MB
  • Technische Information

  • Verlustleistungsdatenblatt

    PDF
    847 KB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.