Bausatz Stromwandler für LT NH2-Sicherungslasttrennschalter, Set = 3 St. LZ252

EAN
3250614262524
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H604
Preis
228,40 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    100 mm
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH2

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LZ252 | Hager Deutschland

    Produktbild LZ252

  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Tipps de-DE 2020-02-13

    PDF
    3,01 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Sicherungsmaterial | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Sicherungsmaterial

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    10,89 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-09-14 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-09-14

    PDF
    699,30 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.