Hager

LVZVS

V-Klemme für LV NH1-3, Stahl, mit Einschubhalterung, Verschluss nicht abnehmbar
Best-Nr.
LVZVS
EAN-Nr.
4049857199488
VPE
3 Stück
Preisgruppe
H603
Preis
39,60 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 49 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 38 mm
  • Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
    • 35 - 240mm²

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.