Hager

LVZK

Sammelschienenklemme LV NH1-3, rostgeschütz für Schienendicke 5-10mm
Best-Nr.
LVZK
EAN-Nr.
4049857199471
VPE
3 Stück
Preisgruppe
H603
Preis
42,30 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Nennstrom
    • 1600 A
  • Maximale Stromstärke
    • 630 A
  • Breite installiertes Produkt
    • 36.5 mm
  • Sicherungsgröße
    • NH1-NH3
  • Montageart
    • Geeignet für Flachschiene
  • Sammelschienenabstand
    • 100 mm
  • Sammelschienendicke
    • 5 / 10 mm

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für LVZK

  • Technik-Broschüre

  • Niederspannungsverteilung

    Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

    PDF
    3 MB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - unimes H

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    7 MB
  • Technischer Anhang - univers N

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    5 MB
  • Technischer Anhang - Sicherungsmaterial

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    10 MB
  • Prüfzertifikate

  • VDE Zeichengenehmigung - Niederspannungs- Schaltgerätekombination

    DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1):2012-06; EN 61439-1:2011
    DIN EN 61439-2 (VDE 0660-600-2):2012-06; EN 61439-2:2011

    PDF
    1 MB
  • VDE Zeichengenehmigung Niederspannungs-Schaltgerätekombination

    DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1):2012-06; EN 61439-1:2011
    EN 61439-3:2012-04

    PDF
    1015 KB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Sammelschienenklemme LV NH1-3, rostgeschütz für Schienendicke 5-10mm
Sammelschienenklemme NH1-3, rostgeschützt, für Schienendicke 5-10mm, max. Schienenbreite 100mm, Set = 3St.
  • Nennstrom :1600 A
  • Maximale Stromstärke :630 A
  • Breite installiertes Produkt :36.5 mm

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LVZK
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.