EAN
4049857199341
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H603
34,70 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH00
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1.5 - 95 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1.5 - 95 mm²

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Prismenanschluss LV 95mm² für NH00/60-100-185mm, rostgeschützt

Prismenanschluss 95mm² für NH00, rostgeschützt, Set = 3St.

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 95 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 95 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LVZ00A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.