Sicherungslasttrennschalter LT NH2 400A für Montageplatte, Schraubanschluss M10 LT250

EAN
3250614202506
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H604
Preis
513,40 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Nieder­span­nung HRC Siche­rungs­ein­satz 1 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Strom­wandler 6 Produkte verfügbar
  • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
  • Kabel­klem­me­n­an­schluss 3 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 1 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    400 A
  • zul. Bemes­sungs­kurz­zeitstrom­fes­tig­keit Icw unter 1s IEC60947
    15,20 kA
  • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
    400 A
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH2
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    70 - 300 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    70 - 300 mm²
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 55 °C
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    20 - 20 Nm
  • Montage auf
    Monta­ge­platte
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    24,50 W
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    800
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    200
  • Gerä­te­le­bens­dauer (Summe Mech.- und Elek­tri­sche Lebens­dauer) IEC60947-3 Tab.4
    1000
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    1000 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    8000 V
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP3X
Abmes­sungen
  • Höhe
    308 mm
  • Breite
    210 mm
  • Tiefe
    130 mm
  • Länge
    330 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LT250 | Hager Deutschland

    Produktbild LT250

  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Tipps de-DE 2020-02-13

    PDF
    3,01 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Sicherungsmaterial | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Sicherungsmaterial

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    10,89 MB
    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technische Beilag (single-product) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2023-08-03 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-08-03

    PDF
    78,40 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-09-14 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-09-14

    PDF
    699,30 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Sicherungslasttrennschalter LT NH2 400A für Montageplatte, Schraubanschluss M10

NH2-Sicherungslasttrennschalter für Montageplatte bzw. Hutschienenmontage nach DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur Montage auf Hutprofilschiene oder Montageplatte, Abgang oben bzw. unten, ohne zusätzliche Blende.

Nennstrom: 400 A
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw unter 1s IEC60947: 15,20 kA
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 400 A
Sicherungsgröße: NH2
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 70 - 300 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 70 - 300 mm²
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
Nominales Drehmoment: 20 - 20 Nm
Frequenz: 50 - 60 Hz
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 24,50 W
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele: 800
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrische Lebensdauer) IEC60947-3 Tab.4: 1000
Isolationsspannung Ui: 1000 V
Schutzart IP: IP3X
Tiefe: 130 mm

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LT250
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.