Hager

LT055

Sicherungslasttrennschalter LT NH00/40mm 3x160A, Abgang 3x16mm² vormontiert
Best-Nr.
LT055
EAN-Nr.
3250614200557
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H604
Preis
160,30 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Nennstrom
    • 160 A
  • Sicherungsgröße
    • NH00
  • Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
    • 6 / 95mm²
  • Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele
    • 200
  • Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
    • 19 W
  • Isolationsspannung
    • 1000 V
  • Schutzart
    • IP3X
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 104 mm
  • Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde
    • 5 kA
  • Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele
    • 1400
  • Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B
    • 160 A
  • Polart
    • 3 P
  • Stoßspannungsfestigkeit
    • 8000 V
  • Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol
    • 46.5 W
  • Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
    • 6 - 95mm²
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue
    • 0 / 690 V
  • Höhe installiertes Produkt
    • 206 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 106 mm
  • Länge
    • 150 mm

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für LT055

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Montageanleitung für LT0xx, S00xx - Sicherungslasttrennschalter (DE-EN-IT-FR, Stand: 03.2010)

    PDF
    1 MB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Sicherungsmaterial

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    10 MB
  • Technische Information

  • Verlustleistungsdatenblatt

    PDF
    864 KB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Sicherungslasttrennschalter LT NH00/40mm 3x160A, Abgang 3x16mm² vormontiert
NH00-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage Abstand 40mm nach DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur Montage auf CU-Sammelschiene Abstand 40mm, Abgang oben bzw. unten, ohne zusätzliche Blende.
  • Nennstrom :160 A
  • Sicherungsgröße :NH00
  • Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter :6 / 95mm²
  • Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele :200
  • Gesamtverlustleistung unter Nennstrom :19 W
  • Isolationsspannung :1000 V
  • Schutzart :IP3X
  • Tiefe installiertes Produkt :104 mm
  • Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde :5 kA
  • Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele :1400

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LT055
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.