Endstück aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 75x100mm steingrau LK7510047030

EAN
4012740108737
Marke
Hager
VPE
50 Stücke
Preisgruppe
T450
Preis
4,65 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    75 mm
  • Breite
    100 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Farbe
    Stein­grau
  • RAL Nummer
    7030
  • Zuge­hö­rige Serien
    LKG 75 x 100

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LK7510047030 | Hager Deutschland

    Produktbild LK7510047030

  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,90 MB
    Bild Technischer Anhang - tehalit.VK PVC | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - tehalit.VK PVC

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    81,09 kB
  • Produktdatenblatt

    Bild Produktdatenblatt de-DE 2018-10-11 | Hager Deutschland

    Produktdatenblatt de-DE 2018-10-11

    PDF
    370,56 kB
    Bild Produktdatenblatt en-GB 2018-10-11 | Hager Deutschland

    Produktdatenblatt en-GB 2018-10-11

    PDF
    364,09 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.