Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 100mm steingrau LK3710027030

EAN
4012740120807
Marke
Hager
VPE
28 M
Preisgruppe
T450
Preis
7,50 €
/ m *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    100 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Ober­teil Breite
    100 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Farbe
    Stein­grau
  • RAL Nummer
    7030
  • Zuge­hö­rige Serien
    LKG 37 x 100, LKG 50 x 100, LKG 75 x 100

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LK3710027030 | Hager Deutschland

    Produktbild LK3710027030

  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,90 MB
    Bild Technischer Anhang - tehalit.VK PVC | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - tehalit.VK PVC

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    81,09 kB
  • Produktdatenblatt

    Bild Produktdatenblatt de-DE 2018-10-11 | Hager Deutschland

    Produktdatenblatt de-DE 2018-10-11

    PDF
    370,56 kB
    Bild Produktdatenblatt en-GB 2018-10-11 | Hager Deutschland

    Produktdatenblatt en-GB 2018-10-11

    PDF
    364,09 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 100mm steingrau

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.

Breite: 100 mm
Länge: 2000 mm
Oberteil Breite: 100 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
RAL Nummer: 7030
Farbe: Steingrau

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LK3710027030
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.