Hager

LE27SIP

Schraubkappe DII E27 25A Kunststoff plombierbar mit Prüfloch
Best-Nr.
LE27SIP
EAN-Nr.
3250614131868
VPE
20 Stück
Preisgruppe
H621
Preis
153,00 € / 100 Stück *

Technische Merkmale

  • Sicherungsgröße
    • DII
  • Fassung Typ
    • E27
  • Nennstrom
    • 25 A
  • Höhe installiertes Produkt
    • 38 mm
  • Werkstoff
    • Kunststoff

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für LE27SIP

  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Sicherungsmaterial

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    10 MB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.