Hager

LATUG207035

Leitungsauslass mit Tubus für Nasspflege Spannbereich >20mm aus PA lichtgrau
Best-Nr.
LATUG207035
EAN-Nr.
4012002248546
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
Preis
96,10 € / Stück *

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt.

Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.

Technische Merkmale

  • Ausführung
    • rund
  • Deckelausführung
    • Tubus
  • Bodenpflege
    • nass
  • Werkstoff
    • Polyamid (PA)
  • Halogenfrei
    • ja
  • Farbe
    • lichtgrau
  • RAL Farbnummer
    • 7035

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für LATUG207035

  • Montageanleitungen

  • Montageanleitung für FKxx, LAxx, RKxx - Zubehör (Stand: 11.2016)

    PDF
    420 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
  • Technischer Anhang - electraplan.DB-HB

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    2 MB
  • EU-Konformitätserklärung

  • CE-Konformitätserklärung für LABLG207011, LAFKG207011, LARKG207011, LATUG207011 - Leitungsauslass (Stand: 01.2018)

    PDF
    147 KB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.