Hager

LARKK207011

Leitungsauslass mit Rundketten-Anbindung Spannbereich <20mm aus PA eisengrau
Best-Nr.
LARKK207011
EAN-Nr.
4012002243886
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
Preis
75,80 € / Stück *

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt.

Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.

Technische Merkmale

  • Ausführung
    • rund
  • Deckelausführung
    • Anschluss für Rundkette
  • Bodenpflege
    • trocken
  • Werkstoff
    • Polyamid (PA)
  • Halogenfrei
    • ja
  • Farbe
    • eisengrau
  • RAL Farbnummer
    • 7011

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für LARKK207011

  • Montageanleitungen

  • Montageanleitung für FKxx, LAxx, RKxx - Zubehör (Stand: 11.2016)

    PDF
    420 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - electraplan.DB-HB

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    2 MB
  • Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.