Hager

LABLG209005

Leitungsauslass mit Blinddeckel Spannbereich >20mm aus PA tiefschwarz
Best-Nr.
LABLG209005
EAN-Nr.
4012002243794
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.

Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.

Technische Merkmale

  • Ausführung
    • rund
  • Deckelausführung
    • Blind
  • Bodenpflege
    • trocken
  • Werkstoff
    • Polyamid (PA)
  • Halogenfrei
    • ja
  • Farbe
    • schwarz
  • RAL Farbnummer
    • 9005

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für LABLG209005

  • Montageanleitungen

  • Montageanleitung für FKxx, LAxx, RKxx - Zubehör (Stand: 11.2016)

    PDF
    420 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
  • Technischer Anhang - electraplan.DB-HB

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    2 MB
  • EU-Konformitätserklärung

  • CE-Konformitätserklärung für LABLG207011, LAFKG207011, LARKG207011, LATUG207011 - Leitungsauslass (Stand: 01.2018)

    PDF
    147 KB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.