Hager

L921N

Adapter für Hauptsicherungsschalter mit 40mm Abstand auf Sammelschiene 12 x 5mm
Best-Nr.
L921N
EAN-Nr.
4010330740763
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H604
Preis
72,60 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol
    • 11.07 W

    Downloads

    Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    • Produktbild für L921N

    • Schadstoff-Richtlinien

    • Declaration REACH Efen

      PDF
      429 KB
    • Hager Tipps

    • Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3 MB
    • Technischer Anhang

    • Technischer Anhang - Sicherungsmaterial

      Stand: 01.01.2020

      PDF
      10 MB
    Weitere Downloads

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.