Auslauf

Endstück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x210mm reinweiß L69539010

EAN
4012740850261
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T350
115,90 €
/ Stück *
Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.

Technische Merkmale

Sicherheit
  • Feuer­wi­der­stands­klasse
    E30, E60
Archi­tektur
  • Anzahl der beflamm­baren Seiten
    3
Abmes­sungen
  • Höhe
    142 mm
  • Breite
    300 mm
  • Innen­breite
    204 mm
  • Maß a
    20 mm
Konfi­gu­ra­tion
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Gips, Stahl
  • Ober­fläche
    Lackiert
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Ausstat­tung
  • Umman­te­lungs­werk­stoff
    Stahl
  • Mit Schutz­folie
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.