Hager

KU83CHE

BKE-AZ, 3-phasig, universZ, mittig sitzend, mit RfZ 10+2+2 PLE, VPE = 1 Stück
Best-Nr.
KU83CHE
EAN-Nr.
3250613806279
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H017
Preis
141,00 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 255 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 95 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 107 mm
  • Farbe
    • reinweiß RAL 9010
  • Nennstrom
    • 63 A
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue
    • 230 / 400 V AC
  • Anschlussart
    • Schraubtechnik

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für KU83CHE

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Montageanleitung BKE-A Ku8***

    PDF
    2 MB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 44

    Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (21DE0009_02)

    PDF
    8 MB
  • Produktinformationen

  • Übersicht Alt / Neu - BKE-AZ für den Elektrogroßhandel

    (19DE0384_01)

    PDF
    256 KB
  • Produktinformation Hager - Anschluss an die Zukunft:

    Neuer BKE-A / AZ Adapter von Hager (19DE0384)

    PDF
    731 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - elektronische Haushaltszähler eHZ

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    2 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

BKE-AZ, 3-phasig, universZ, mittig sitzend, mit RfZ 10+2+2 PLE, VPE = 1 Stück
Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung BKE-AZ mit VDE-Zeichen nach DIN VDE 0603-3-2 zur Aufnahme des steckbaren elektronischen Haushaltszählers (eHZ) nach FNN-Lastenheft, Zähler ist mittig angeordnet, daher für Klarsichtfensterschränke optimal geeignet, Berührungsschutzabdeckung für den Klemmleistenbereich wird durch den Zähler plombiert, mit Raum für Zusatzanwendungen für 10+2+2 PLE zur Aufnahme von Installationseinbaugeräten nach DIN 43880 Baugröße 1 (Reiheneinbaugeräte auf Hutschiene), Montage ohne Demontage des eHZ. BKE-Bemessungsanschluss-Vermögen je Hauptklemmstelle für Kupferleiter 4-25 mm², starr oder feindrähtig mit Aderendhülse. Steckbare, unter Spannung montierbare Zusatzklemmstellen hinter dem eHZ Zähler für Spannungsabgriff von ungezähltem und gezähltem Strom auf Phase L2 und N, Sperrung der BKE in nicht gebrückter Stellung durch Steckschloss möglich. Maximale Abmessungen in Einbaulage mit plombierbarer Berührungsschutzabdeckung und eHZ-Zähler: Breite 194 mm, Höhe 353 mm, Einbautiefe 107 mm mit Zusatzraum für 10+2+2 PLE.
Bemessungsstrom 63 A für Aussetzbetrieb nach VDE-AR-N 4100.
Dauerbetriebsstrom 32 A und 44 A (mit 16 mm²) nach VDE-AR-N 4100.
Dauerbetriebsstrom 50 A bei 70000 Betriebsstunden.

  • Höhe installiertes Produkt :255 mm
  • Breite installiertes Produkt :95 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :107 mm
  • Farbe :reinweiß RAL 9010
  • Nennstrom :63 A
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue :230 / 400 V AC
  • Anschlussart :Schraubtechnik

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KU83CHE
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

ZPlan App

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.