Zählertragplatte BKE-I, universZ, EBS-Höhe 1050mm, 5pol, 16mm², Spannungsabgriff KU76S20

Die KU76S20 eHZ-Anschlusskassette universZist ein 5-poliger Adapter BKE-I und mit Spannungsabgriff für den Einbau im Zählerfeld. Geeignet für eine EBS-Höhe von 1050 mm und mit einer Klemmkapazität von 16 mm² bietet die KU76S20 eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit. Einfach zu handhaben, kann die KU76S20 von jedem Profi schnell installiert werden. robustheit und langlebigkeit sind weitere Merkmale dieses Modells. Entscheiden Sie sich für Qualität und Sicherheit von Hager.
EAN
3250613805739
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H017
Preis
236,60 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kabel­rück­hal­te­klammer 2 Produkte verfügbar
  • Ends­tück 2 Produkte verfügbar
  • Verdrah­tungs­kanal 8 Produkte verfügbar
  • Ener­gie­kabel < 1 kV, für orts­ver­än­der­li­chen Einsatz 4 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    240 mm
  • Breite
    90 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Konnek­ti­vität
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Ohne
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    5
Anschluss
  • Phase­n­ab­griff
    L1-L3, N

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild KU76S20 | Hager Deutschland

    Produktbild KU76S20

  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für KU7xx, ZB3xx, ZH3xx, ZK3Exx, ZL3Exx, ZU32xx, ZU96xx - Schränke, Zubehör (DE, Stand: 09.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für KU7xx, ZB3xx, ZH3xx, ZK3Exx, ZL3Exx, ZU32xx, ZU96xx - Schränke, Zubehör (DE, Stand: 09.2016)

    Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    3,18 MB
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für KU76S10 - BKE-I, universZ, mit Spannungsabgriff (DE, Stand: 08.2014) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für KU76S10 - BKE-I, universZ, mit Spannungsabgriff (DE, Stand: 08.2014)

    Montageanleitung de-DE 2014-08-22

    PDF
    370,72 kB
  • Broschüre

    Bild news April 2024 | Hager Deutschland

    news April 2024

    Broschüre de-DE 2024-02-26

    PDF
    10,78 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Tipps de-DE 2023-05-03

    PDF
    12,81 MB
    Bild Hager Tipp 46 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 46

    Tipps de-DE 2023-04-03

    PDF
    6,68 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Zählerplatz-Innenausbausystem | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Zählerplatz-Innenausbausystem

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    401,21 kB
    Bild Technischer Anhang - elektronische Haushaltszähler eHZ | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - elektronische Haushaltszähler eHZ

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    2,62 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2022-10-27 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2022-10-27

    PDF
    79,59 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.