Scheibe 8,4 x 30 x 2,5 DIN 522, Stahl verzinkt, 10 Stück KTSU0824

EAN
4012740988773
Marke
Hager
VPE
1 Einrichten
Preisgruppe
T352
Preis
4,45 €
/ Set *

Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Zubehör Profil Befes­ti­gungs­ele­mente
    Klemm­stück
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild KTSU0824 | Hager Deutschland

    Produktbild KTSU0824

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung de-DE, de-CH, de-AT 2001-09-23 | Hager Deutschland

    Montageanleitung de-DE, de-CH, de-AT 2001-09-23

    PDF
    2,50 MB
  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    Technische Broschüre de-DE 2011-11-29

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,90 MB
    Bild Technischer Anhang - tehalit.KTS | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - tehalit.KTS

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    3,23 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild T112A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_KTS | Hager Deutschland

    T112A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_KTS

    Konformitätserklärung International 2022-02-03

    PDF
    199,66 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Scheibe 8,4 x 30 x 2,5 DIN 522, Stahl verzinkt, 10 Stück

Zubehör für Kanaltragsystem.

Zubehör Profil Befestigungselemente: Klemmstück
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Unbehandelt

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KTSU0824
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.