Hager

KN99E

Klemmen, QuickConnect, PE, Steckbrücken, 1 Satz=10 Stück
Best-Nr.
KN99E
EAN-Nr.
3250613849207
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H123
Preis
27,30 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Breite installiertes Produkt
    • 12 mm
  • Nennstrom
    • 63 A
  • Nennspannung
    • 230 V
  • Farbe
    • grün
  • Kupfergewicht des Produktes
    • 0.079 kg

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für KN99E

  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Anschlusstechnik

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    124 KB
  • Technischer Anhang - Kleinverteiler

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    3 MB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.