Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 63 A, sperrbar, ohne TRE-Anschlussklemmen KJ30T

EAN
3250613802523
Marke
Hager
VPE
5 Stücke
Preisgruppe
H610
Preis
106,50 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Vertei­ler­bau­gruppe Klemmen 4 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 2 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 3 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    4,41 W
Archi­tektur
  • Polart
    4P
Abmes­sungen
  • Höhe
    42 mm
  • Breite
    130 mm
  • Tiefe
    32 mm
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt Klemme
    25 mm²

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild KJ30T | Hager Deutschland

    Produktbild KJ30T

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für KJ0xx, KJ1xx, KJ3xx - Zubehör, univers Z (Stand: 09.2009) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für KJ0xx, KJ1xx, KJ3xx - Zubehör, univers Z (Stand: 09.2009)

    Montageanleitung International 2010-01-13

    PDF
    248,05 kB
    Bild Montageanleitung für KJ0xx, KJ1xx, ZU9xx - Steckerstifte, Zählersteckklemme, Zählertragplatte (Stand: 04.2018) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für KJ0xx, KJ1xx, ZU9xx - Steckerstifte, Zählersteckklemme, Zählertragplatte (Stand: 04.2018)

    Montageanleitung International 2018-04-24

    PDF
    1005,35 kB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Tipps de-DE 2020-02-13

    PDF
    3,01 MB
    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Tipps de-DE 2023-05-03

    PDF
    12,81 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Anschlusstechnik | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Anschlusstechnik

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    135,91 kB
    Bild Technischer Anhang - Zählerplatz-Innenausbausystem | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Zählerplatz-Innenausbausystem

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    401,21 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-02-10

    PDF
    257,64 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 63 A, sperrbar, ohne TRE-Anschlussklemmen

Zählersteckklemme nach DIN VDE 0603-3, Passend für Elektrizitätszähler nach DIN 43857, für den schnellen und sicheren Wechsel von Elektrizitätszählern, Nennstrom: 63A; 3-polig, Mit 2. Anschluss für N-Leiter, Klemmenquerschnitt Hauptleitung bis 25mm², Farbe: RAL 9010, Maße (LxBxH)= 130x40x32

Nennstrom: 63 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 4,41 W
Polart: 4P
Höhe: 42 mm
Breite: 130 mm
Tiefe: 32 mm
Anschlussquerschnitt Klemme: 25 mm²
Produktfarbe: Reinweiß

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.