Steckerstifte für Zählersteckklemme 63A,7x45mm, Drehstrom KJ03Z

Die KJ03Z Steckerstifte, 7x45 mm, 63A, für Zählersteckklemmen sind die ideale Lösung für Ihre Elektroinstallationen im Drehstrombereich. Sie zeichnen sich durch hohe Präzision und Zuverlässigkeit aus. Ihr solides Design und die sorgfältige Fertigung gewährleisten eine dauerhafte und sichere Verbindung. Die einfache Handhabung erleichtert die Montage erheblich. Vertrauen Sie auf die bewährte Qualität von - optimieren Sie Ihre Elektroinstallationen und bieten Sie bestmöglichen Service.
EAN
3250613800048
Marke
Hager
VPE
1 Einrichten
Preisgruppe
H610
12,50 €
/ Set *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 1 Produkte verfügbar
  • Zähler­an­schluss­klemme 2 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Abmes­sungen
  • Höhe
    5 mm
  • Breite
    45 mm
  • Tiefe
    5 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.