Hauptleitungsabzweigklemme 3polig, 2x35mm²-2x25mm² je Pol, IP20, Farbe: Grau KH35L3

EAN
3250613780302
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H610
41,50 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Abdeck­kappe für Haupt­lei­tungs­klemme 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    55 mm
  • Breite
    71 mm
  • Tiefe
    37 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    3,50 - 3,50 Nm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    100 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.