Empfehlung
Die KH25C Hauptleitungsabzweigklemme von Hager, fingersicher, im universZ-Design ist eine zuverlässige Klemme für die sichere Elektroinstallation. Mit Berührungsschutz gemäß DGUV Vorschrift 3 ist die 5-polige Abzweigklemme mit 4 Klemmstellen geeignet für Leiterquerschnitte von 2x25-2x16 mm². Mit ihrer Abmessung von 65,9 mm x 102,4 mm ist sie ein zuverlässiges und sicheres Verbindungselement für jede Installation. Setzen Sie auf - für Effizienz und Qualität in Ihrer Elektroinstallation.
EAN
3250613780203
Marke
Hager
VPE
5 Stücke
Preisgruppe
H610
Preis
37,60 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    65,90 mm
  • Breite
    102,40 mm
  • Tiefe
    45,50 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2,80 - 2,80 Nm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    80 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    5

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild KH25C | Hager Deutschland

    Produktbild KH25C

  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Tipps de-DE 2020-02-13

    PDF
    3,01 MB
    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Tipps de-DE 2023-05-03

    PDF
    12,81 MB
  • Produktinformation

    Bild Anschlusstechnik: | Hager Deutschland

    Anschlusstechnik:

    Produktinformation de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,50 MB
  • Katalog

    Bild Strom im Freien | Hager Deutschland

    Strom im Freien

    Katalog de-DE 2022-02-01

    PDF
    22,53 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Anschlusstechnik | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Anschlusstechnik

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    135,91 kB
    Bild Technischer Anhang - Strom im Freien | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Strom im Freien

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,74 MB
    Bild Technischer Anhang - Zählerplatz-Innenausbausystem | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Zählerplatz-Innenausbausystem

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    401,21 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.