Hager

KDN480B

Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 57 Module
Best-Nr.
KDN480B
EAN-Nr.
3250613741051
VPE
10 Stück
Preisgruppe
H601
Preis
109,30 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Nennstrom
    • 80 A
  • Polanzahl
    • 4 P
  • Länge
    • 1000 mm
  • Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
    • 16mm²

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für KDN480B

  • Videos

  • 360°-Ansicht - Phasenschiene waagerecht

    URL
  • 360°-Ansicht - Phasenschiene senkrecht

    URL
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 21

    DIN 18015-1:2020-05 (20DE0117)

    PDF
    1 MB
  • Produktinformationen

  • Produktinformation Hager - Fehlerstromschutzschalter

    für jede Anwendung der richtige Typ (21DE0241)

    PDF
    3 MB
  • Kataloge

  • Kleinverteiler und Modulargeräte

    Bestellübersicht Oktober 2021 (21DE0228)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Fehlerstromschutzschalter

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
  • Technischer Anhang - FI/LS-Schalter

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    375 KB
  • Technischer Anhang - Leitungsschutzschalter

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
  • How-to videos

  • How-To: FI/LS 1+N

    Einspeisung mit senkrechten und waagerechten Phasenschienen

    URL
  • How-To: Ausbau der Hager Phasenschienen

    URL
  • How-To: FI/LS Mix

    Einspeisung mit senkrechten und waagerechten Phasenschienen

    URL
  • How-To: FI/LS 3x 1+N u. 4P

    Einspeisung mit senkrechten und waagerechten Phasenschienen

    URL
  • How-To: Hager Phasenschienen

    Ausbau Modulargerät

    URL
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 57 Module
Phasenschiene für passende Modulargeräte.
  • Nennstrom :80 A
  • Polanzahl :4 P
  • Länge :1000 mm
  • Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter :16mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KDN480B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.